0

Kaiser Boîte d'encastrement

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2486 00
1,38
4010337031345
1/25
01

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337031345
Réf. 2486 00UC 1/25
1,38 EURSP 01

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Avec 4 calottes à 3 vis et 2 zones pour ergots d'accrochage
  • Dimensions conformes à la norme allemande DIN 49073.
  • Pour les tubes M20/M25.
  • Une variante pour une pose traditionnelle à la plâtre.
  • Combinaison neutre latéralement
  • Repiquage multiple
  • Entr'axe standard 71 mm

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage66 mm
Ouverture d'installation60 mm
Ouverture de montage82 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Kaiser device junction box

EC Declaration of conformity

Réf. 2486 00

PDF, 185.39 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias