0

Detector de movimiento Cube 120

Ya no está disponible

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
2442 02
4010337056430
-
-
antracita
2442 10
4010337056416
-
-

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 03/2024.

blanco brillante
EAN 4010337056430
Ref. 2442 02Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
antracita
EAN 4010337056416
Ref. 2442 10Unidad de embalaje -
Sistema de precios -

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 03/2024.

Accesorios opcionales

Características

  • Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiental.
  • Sensibilidad del sensor compensada automáticamente por temperatura.
  • Luz permanente (máx. 2 h), se puede activar con un interruptor/pulsador opcional.
  • Modo de prueba para evaluación del alcance de detección.
  • Ajuste individual del alcance de detección mediante obturador de enmascaramiento suministradas y acortables a la medida.
  • Retardo de desconexión ajustable: 5 s hasta 15 min o funcionamiento breve 1 s.
  • Guardar valor crepuscular actual con función de memorización.
  • Protección antideslumbrante, evaluación de sensor independiente de la luminosidad para 60 s en caso de deslumbramiento por luz extraña.
  • Funcionamiento breve, la salida se conecta durante aprox. 1 s.
  • Control remoto opcional.

Datos técnicos

Tensión nominal230 V CA~, 50/60 Hz
Potencia de conexión
Lámparas LED de alta tensióntipo 200 W
Lámparas incandescentes2000 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación1000 VA (cos φ = 0,5)
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo500 W (45,6 µF)
Lámparas fluorescentes, compensadas en fila900 W
Carga capacitiva176 µF
Valor de luminosidad
Valor de luminosidad2 hasta 1000 lx
Regulador de ajuste
Tiempo de funcionamiento por inercia5 s hasta 15 min
Sección de conexión
de un hilomáx. 2,5 mm²
de hilo fino sin casquillo final de cablemáx. 2,5 mm²
de hilo fino con casquillo final de cablemáx. 1,5 mm²
Tipo de protecciónIP54
Temperatura ambientede -25 °C a +55 °C
Angulo de detección120°
Altura de montaje 2,50 m
Área de detección hacia delante, máx.aprox. 16 m
Alcance hacia cada lado, máx.aprox. 11 m

Notas

  • Apto para montaje en techo y pared en interiores y exteriores.
  • Opcional: Controlable mediante control remoto por infrarrojos PIR 3.
  • En las "lámparas de bajo consumo" es necesario prestar atención a los picos de conexión. ¡Compruebe la idoneidad de las lámparas antes de utilizarlas!

Volumen de entrega

  • El obturador de enmascaramiento para ajustar el área de detección se incluye en la entrega.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Detector de movimiento Cube

Manual de instrucciones.

Ref. 2442 .. 2444 ..

PDF, 4.47 MB

Descarga
Motion detector Cube 120

EC Declaration of conformity

Ref. 2442 02 2442 10

PDF, 57.59 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios