0

Bevegelsesdetektor Cube 120

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
2442 02
1400301
4010337056430
1
antrasitt
2442 10
1400304
4010337056416
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit glans
EAN 4010337056430
Art.nr. 2442 02VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337056416
Art.nr. 2442 10VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Automatisk temperaturkompensert sensorfølsomhet.
  • Kontinuerlig lys (maks. 2 t) kan aktiveres med en bryter/trykknapp som er ekstrautstyr.
  • Testmodus for vurdering av registreringsområdet.
  • Individuell tilpassing av registreringsområdet ved bruk av medfølgende dekkplate som kan skjæres til.
  • Utkoblingsforsinkelsen kan justeres: 5 s til 15 min eller korttidsdrift 1 s.
  • Lagre gjeldende skumringsverdi med innlæringsfunksjon.
  • Beskyttelse mot blending, lysstyrkeuavhengig sensorvurdering i 60 s ved blending på grunn av lys i omgivelsene.
  • Korttidsdrift, utgang kobles inn i ca. 1 s.
  • Fjernkontroll ekstrautstyr.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V~, 50/60 Hz
Tilkoblingseffekt
HV-LED-lampervanl. 200 W
Glødelamper2000 W
Lysrør, ukompensert1000 VA (cos φ = 0,5)
Lysrør, parallellkompensert500 W (45,6 µF)
Lysrør, seriekompensert900 W
Kapasitiv belastning176 µF
Lysstyrkeverdi
Lysstyrkeverdi2 til 1000 lx
Innstillingsregulator
Etterløpstid5 s til 15 min
Tilkoblingstverrsnitt
entrådetmaks. 2,5 mm²
fintrådet uten trådendehylsemaks. 2,5 mm²
fintrådet med trådendehylsemaks. 1,5 mm²
BeskyttelsesgradIP54
Omgivelsestemperatur-25 °C til +55 °C
Registreringsvinkel120°
Monteringshøyde 2,50 m
Registreringsområde fremover, maks.ca. 16 m
Rekkevidde på hver side, maks.ca. 11 m

Merknader

  • Egnet for tak- og veggmontering innen- og utendørs.
  • Ekstratilbehør: Kan fjernstyres via IR-fjernkontroll PIR 3.
  • Ved "energisparelamper" må man være oppmerksom på høye innkoblingsspisstrømmer. Kontroller om lampene er egnet til bruken!

Leveransens innhold

  • Deksel for tilpassing av registreringsområdet følger med ved levering.
Datablad

Programvare

Motion detector Cube

Operating instructions.

Art.nr. 2442 .. 2444 ..

PDF, 4.47 MB

Nedlasting
Motion detector Cube 120

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2442 02 2442 10

PDF, 57.59 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase