0

Rörelsevakt Cube 120

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
2442 02
4010337056430
1
antracit
2442 10
4010337056416
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit blank
EAN 4010337056430
Art.nr 2442 02VE 1
PS
antracit
EAN 4010337056416
Art.nr 2442 10VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningsljusstyrka.
  • Automatisk temperaturkompenserad sensorkänslighet.
  • Permanentljus (max. 2 h) kan aktiveras med separat brytare/knapp (tillval).
  • Testdrift för utvärdering av aktivt område.
  • Individuell anpassning av aktivt område med medföljande skyddsskärmar som kan skäras till.
  • Avstängningsfördröjning kan ställas in: 5 sek till 15 min eller korttidsdrift 1 sek.
  • Spara aktuellt skymningsvärde med inlärningsfunktionen.
  • Skyddsskärm, ej ljusberoende sensorutvärdering i 60 sek vid bländning av extern ljuskälla.
  • Korttidsdrift, utgången aktiveras i ca. 1 sek.
  • Fjärrmanövrering är ett tillval.

Tekniska data

MärkspänningAC 230 V~, 50/60 Hz
Anslutningseffekt
230 V LEDTyp. 200 W
Glödlampor2000 W
Ljusrör, okompenserade1000 VA (cos φ = 0,5)
Ljusrör, parallellkompenserade500 W (45,6 µF)
Lysrörslampor, radkompenserade900 W
Kapacitiv belastning176 µF
Ljusstyrka
Ljusstyrka2 till 1000 lx
Inställningsreglage
Eftersläpningstid5 sek till 15 min
Anslutningsarea
Entrådsmax. 2,5 mm²
femtråds utan ledarändhylsamax. 2,5 mm²
fintråds utan ledarändhylsamax. 1,5 mm²
KapslingsklassIP54
Omgivningstemperatur-25 °C till +55 °C
Övervakningsvinkel120°
Monteringshöjd 2,50 m
Räckvidd framåt, max.ca 16 m
Räckvidd åt var sida, maximaltca 11 m

Anmärkning

  • Lämplig för montering på tak och väggar inomhus och utomhus.
  • Tillval: Fjärrkontroll via IR-fjärrmanövrering PIR 3.
  • Vid "Energisparlampor": tänk på de höga inkopplingströmmarna. Kontrollera behovet av lamporna före installation!

Leveransen innehåller

  • Täckkåpa för anpassning av registreringsområdet ingår i leveransomfattningen.
Datablad

Anbudsunderlag

Motion detector Cube

Operating instructions.

Art.nr 2442 .. 2444 ..

PDF, 4.47 MB

Ladda ner
Motion detector Cube 120

EC Declaration of conformity

Art.nr 2442 02 2442 10

PDF, 57.59 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen