0

Bewegungsmelder Cube 120

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
2442 02
138,57
4010337056430
1
08
Anthrazit
2442 10
144,87
4010337056416
1
08

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337056430
Art.-Nr. 2442 02VE 1
138,57 EURPS 08
Anthrazit
EAN 4010337056416
Art.-Nr. 2442 10VE 1
144,87 EURPS 08

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Automatische temperaturkompensierte Sensorempfindlichkeit.
  • Dauerlicht (max. 2 h) kann mit einem optionalen Schalter/Taster aktiviert werden.
  • Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereichs.
  • Individuelle Anpassung des Erfassungsbereichs über beiliegende, zuschneidbare Abdeckblende.
  • Abschaltverzögerung einstellbar: 5 s bis 15 min oder Kurzzeitbetrieb 1 s.
  • Aktuellen Dämmerungswert mit Teach-in-Funktion speichern.
  • Blendschutz, helligkeitsunabhängige Sensorauswertung für 60 s bei Blendung durch Fremdlicht.
  • Kurzzeitbetrieb, Ausgang wird für ca. 1 s eingeschaltet.
  • Fernbedienung optional.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V~, 50/60 Hz
Anschlussleistung
HV-LED-Lampentyp. 200 W
Glühlampen2000 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert1000 VA (cos φ = 0,5)
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert500 W (45,6 µF)
Leuchtstofflampen, reihenkompensiert900 W
Kapazitive Belastung176 µF
Helligkeitswert
Helligkeitswert2 bis 1000 lx
Einstellregler
Nachlaufzeit5 s bis 15 min
Anschlussquerschnitt
eindrähtigmax. 2,5 mm²
feindrähtig ohne Aderendhülsemax. 2,5 mm²
feindrähtig mit Aderendhülsemax. 1,5 mm²
SchutzartIP54
Umgebungstemperatur-25 °C bis +55 °C
Erfassungswinkel120°
Montagehöhe 2,50 m
Erfassungsbereich nach vorne, max.ca. 16 m
Reichweite zu jeder Seite, max.ca. 11 m

Hinweise

  • Für die Decken- und Wandmontage im Innen- und Außenbereich geeignet.
  • Optional: Fernbedienbar über IR-Fernbedienung PIR 3.
  • Bei "Energiesparlampen" auf hohe Einschaltspitzenströme achten. Eignung der Lampen vor dem Einsatz prüfen!

Lieferumfang

  • Abdeckblende zur Anpassung des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Bewegungsmelder Cube

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2442 .. 2444 ..

PDF, 4.47 MB

Download
Bewegungsmelder Cube 120

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2442 02 2442 10

PDF, 57.59 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank