La detección utiliza el efecto Doppler, similar a la medición de velocidad en el tráfico rodado. La detección de movimiento también se puede realizar mediante materiales no aislantes. Así, p. ej., las instalaciones de aseos se pueden cubrir con un solo Sensotec.
Características
La conmutación sin contacto evita la acumulación de suciedad. De este modo se excluye la contaminación con virus o bacterias por parte del usuario.
La detección en la distancias corta y en la zona de acción lejana depende de la superficie de reflexión, de la velocidad y del tipo de objeto (persona, animal, objeto, etc.).
Los marcos metálicos influyen en el alcance de detección.
Ampliación del área de detección mediante dispositivos auxiliares.
Control de mecanismos auxiliares con pulsador basculante.
Requiere un control a distancia por infrarrojos para la puesta en funcionamiento y el ajuste de diferentes funciones.
Posibilidad de valor de luminosidad individual y de tiempo de funcionamiento por inercia (función de aprendizaje).
La sensibilidad de la detección a distancia es ajustable.
Montaje en caja de mecanismo profunda.
Cumple las especificaciones de la directiva VDI / VDE 6008, hoja 3.
El Sensotec LED es un detector de movimiento activo. Registra movimientos independientemente de la temperatura dentro del alcance de detección y conecta la lámpara de orientación por LED en función de la luminosidad ambiente.
Un movimiento en el campo cercano provoca la conmutación de, p. ej., la iluminación de la habitación.
La luminosidad de conexión de la lámpara de orientación por LED es ajustable.
Datos técnicos
Alimentación eléctrica
230/240 V~ CA
Frecuencia de red
50/60 Hz
Temperatura ambiente
de 0 °C a 50 °C
Altura de montaje
1,10 m
Área de detección hacia adelante
Distancia corta
aprox. 5 cm
Zona de acción lejana
aprox. 6 m
Alcance en cada lado
Zona de acción lejana
aprox. 2 m
Luminosidad
10 a 1000 lx
Tiempo de funcionamiento por inercia
1 s a 60 min
Conexión de bornes atornillados
De un hilo
1,5 a 2,5 mm²
de hilo fino con casquillo final de cable
1,5 a 2,5 mm²
Potencia de conexión
Lámparas incandescentes
400 W
Lámparas halógenas de alta tensión
400 W
Transformador Tronic
400 W
Lámparas LED
100 W
Pila
Tipo
CR 2025, 3 V
N.º NU
3091
Notas
Para la puesta en marcha y ajuste de diferentes funciones se necesita un mando a distancia por infrarrojos.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.