El detector de movimiento PIR consta de tres sensores de infrarrojos pasivos (PIR) con sensor de luminosidad integrado, receptor de IR integrado y diodo emisor de luz (LED) rojo integrado para indicar un movimiento detectado en modo de prueba.
Dos salidas de luz independientes una de otra.
Salida de luz: Se puede parametrizar la conmutación, el transmisor de valores de regulación o el dispositivo auxiliar para escenarios de luz. Modo de funcionamiento totalmente automático (On u Off automático) o semiautomático (On manual, Off automático). Se puede ajustar el tiempo de retardo o activar el tiempo de retardo dinámico. Conmutación día y noche. Función de bloqueo.
Sensibilidad del sensor compensada automáticamente por temperatura.
Sensibilidad del sensor parametrizable.
Enviar los valores de luminosidad cíclicamente o en caso de modificación.
Salida de presencia independiente de la luminosidad. Se pueden parametrizar un retardo de conexión y un tiempo de retardo. Es posible enviar el estado actual cíclicamente en función del estado.
Salida de ausencia independiente de la luminosidad. Se pueden parametrizar un retardo de conexión y un tiempo de retardo. En este caso, el tiempo de retardo expira en cuanto alguien entra en el área de detección. Es posible enviar el estado actual cíclicamente en función del estado.
Accionamiento manual mediante control remoto por infrarrojos.
Datos técnicos
Medio KNX
TP256
Angulo de detección
240°
Altura de montaje 2,50 m
Área de detección hacia delante, máx.
aprox. 16 m
Alcance hacia cada lado, máx.
aprox. 16 m
Valor de luminosidad
2 hasta 1000 lx
Tipo de protección
IP54
Temperatura ambiente
de -25 °C a +55 °C
Dimensiones
An x Al x Pr
87 × 87 × 85 mm
Notas
Apto para montaje en techo y pared en interiores y exteriores.
Opcional: Manejo a distancia mediante control remoto IR KNX.
Volumen de entrega
El obturador de enmascaramiento para ajustar el área de detección se incluye en la entrega.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.