0

Módulo de superficie de detector de movimiento 2,20 m Komfort para KNX System 70

Nuevo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
2051 70
4010337115649
1/5
blanco mate (lacado)
2051 72
4010337115656
1/5
antracita (pintado)
2051 73
4010337115625
1/5
negro mate (pintado)
2051 74
4010337115663
1/5
gris mate (pintado)
2051 76
4010337115632
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad. Disponible a partir de 09/2026.

blanco brillante
EAN 4010337115649
Ref. 2051 70Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate (lacado)
EAN 4010337115656
Ref. 2051 72Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337115625
Ref. 2051 73Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337115663
Ref. 2051 74Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337115632
Ref. 2051 76Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad. Disponible a partir de 09/2026.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Montaje en acoplador de bus 3.
  • Configurable para la detección del movimiento (aplicación detector de movimiento) o para la monitorización del espacio (aplicación detector).
  • Valoración de la luminosidad en caso de detección de movimiento activa en modo detector de movimiento. Apagado de la iluminación al superarse el umbral de luminosidad.
  • Número proyectable de impulsos de movimiento dentro de un intervalo de monitorización en modo detector.
  • El registro del movimiento se realiza de forma digital a través de 2 sectores PIR.
  • La sensibilidad del registro del movimiento puede parametrizarse en fases de forma separada para los sectores PIR.
  • Sensor de luminosidad integrado para la determinación de la luminosidad ambiental.
  • Adaptación de la sensibilidad mediante un selector en el dispositivo o con el mando a distancia por infrarrojos PIR KNX (accesorio).
  • Evaluación de la luminosidad medida a través de hasta tres valores límite de luminosidad independientes entre sí.
  • Indicación de la detección de movimiento (permanente o solo en la prueba de movimiento).
  • Hasta 5 bloques de funciones configurables como se desee para la aplicación "detector de movimiento", "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" o "detector".
  • Existen dos objetos de comunicación de salida a disposición de cada bloque de funciones, mediante los cuales pueden enviarse al KNX los comandos de conmutación y de control.
  • Funciones configurables: Conmutación, función para escaleras, transmisor de valores de regulación, mecanismo auxiliar para escenarios, transmisor de valores de temperatura, transmisor de valores de luminosidad, conmutación de modo de funcionamiento, conmutación con posición forzada.
  • Conmutación de bloques de funciones, para la conmutación controlada por bus entre dos grupos de bloques de funciones.
  • Cambio del modo operativo (OFF / AUTO / ON) del primer bloque de funciones en el funcionamiento en curso mediante accionamiento in situ o a través de objeto de comunicación, mediante accionamiento in situ, a otros detectores de movimiento para KNX a través del sensor táctil para KNX o visualización.
  • Bloqueo en función de las necesidades de bloques de funcionamiento individuales a través del KNX.
  • Accionamiento manual del actuador KNX y, como consecuencia, posibilidad de desactivar el modo automático PIR.
  • El bloque de funciones puede determinar, en funcionamiento independiente de la luminosidad, el periodo transcurrido después de un último movimiento y enviarlo al KNX a través de un objeto de comunicación. Esta función permite, por ejemplo, una monitorización sencilla de los movimientos de las personas en casas con atención domiciliaria o en una residencia de ancianos.
  • El funcionamiento de la detección de movimiento es ajustable en la aplicación "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión".
  • El dispositivo puede utilizarse en las aplicaciones "detector de movimiento" o "detector de movimiento con luminosidad de desconexión" como dispositivo individual, dispositivo principal o dispositivo auxiliar.
  • Función de prueba de movimiento como ayuda en la planificación y el ajuste del campo de detección PIR.
  • Medición de la temperatura ambiente integrada.
  • Alarma de desmontaje, al retirar el acoplador de bus se activa un telegrama de 1 bit o 1 byte.
  • Mando a distancia por infrarrojos PIR KNX (accesorio) para el ajuste de funciones del primer bloque de funciones (nivel crepuscular, sensibilidad de la detección de movimiento, valoración del movimiento y retardo de temporización). Activación y desactivación de la función de prueba de movimiento.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Altura de montaje hasta 2,20 m
Área de detección hacia adelante15 m como máx.
Alcance en cada lado10 m como máx.
Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante10 m como máx.
Alcance en cada lado9 m como máx.
Angulo de detección180°
Sensor de luminosidad
Rango de mediciónaprox. 1 hasta 1000 lx
Grado de protección
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Temperatura ambientede -25 °C a +55 °C
Sensor de temperatura
Rango de mediciónde -20 °C a +55 °C
Precisión±1 K

Notas

  • El detector de movimiento no es conformidad con avisos de alarma en alarmas VdS.
  • También es idóneo para una altura de montaje 1,10 m (campo de detección reducido).
Hoja de datos


Texto descriptivo


Detector de movimiento Komfort 1,10 m / 2,20 m
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS4.2

Ref. 2050 .. 2051 ..

ZIP, 963.83 KB

Descarga
Detector de movimiento Komfort, Standard 2,20 m
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2041 .. 2051 ..

PDF, 3.21 MB

Descarga
PSTI Statement of Compliance
Declaración de cumplimiento PSTI

PDF, 265.75 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios