0

Pannello del rilevatore di movimento 2,20 m Komfort per KNX System 70

Nuovo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro brillante
2051 70
193,81
4010337115649
1/5
06
bianco puro satinato (verniciato)
2051 72
200,70
4010337115656
1/5
06
antracite (verniciato)
2051 73
200,70
4010337115625
1/5
06
nero opaco (verniciato)
2051 74
200,70
4010337115663
1/5
06
grigio opaco (verniciato)
2051 76
200,70
4010337115632
1/5
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità. Disponibile a partire da 09/2026.

bianco puro brillante
EAN 4010337115649
Cod. art. 2051 70Conf. 1/5
193,81 EURPS 06
bianco puro satinato (verniciato)
EAN 4010337115656
Cod. art. 2051 72Conf. 1/5
200,70 EURPS 06
antracite (verniciato)
EAN 4010337115625
Cod. art. 2051 73Conf. 1/5
200,70 EURPS 06
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337115663
Cod. art. 2051 74Conf. 1/5
200,70 EURPS 06
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337115632
Cod. art. 2051 76Conf. 1/5
200,70 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità. Disponibile a partire da 09/2026.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Montaggio su accoppiatore bus 3.
  • Configurabile per il riconoscimento di movimento (applicazione rilevatore) o per la sorveglianza dell'ambiente (applicazione avvisatore).
  • Elaborazione della luminosità con riconoscimento del movimento attivo durante la modalità rilevatore. Spegnimento dell'illuminazione al superamento della soglia di luminosità.
  • Numero progettabile di impulsi di movimento entro un intervallo di tempo di monitoraggio in modalità di segnalazione.
  • Il riconoscimento del movimento avviene in digitale attraverso 2 settori PIR.
  • Sensibilità del riconoscimento del movimento parametrizzabile separatamente a livelli per i settori PIR.
  • Sensore di luminosità integrato per la determinazione della luminosità dell'ambiente.
  • Adattamento della sensibilità attraverso regolatore sull'apparecchio o con telecomando IR PIR KNX (accessorio).
  • Elaborazione della luminosità misurata attraverso fino a tre valori limite di luminosità indipendenti.
  • Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento).
  • Fino a 5 blocchi funzioni che possono essere configurati per l'applicazione "Rilevatore", "Rilevatore con luminosità di disattivazione" o "Avvisatore".
  • Per ogni blocco funzioni sono disponibili due oggetti di comunicazione di uscita attraverso i quali vengono inviati i comandi al KNX.
  • Funzioni configurabili: commutazione, funzione vano scala, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, commutazione del modo operativo, commutazione con posizione forzata.
  • Commutazione del blocco funzione per la commutazione controllata dal bus tra due gruppi di blocchi funzione.
  • Commutazione del modo operativo (OFF/AUTO/ON) del primo blocco funzioni durante il funzionamento tramite comando sul posto od oggetto di comunicazione attraverso comando sul posto su altri rilevatori di movimento per KNX mediante sensore tattile per KNX o visualizzazione.
  • Blocco in base alle necessità di singoli blocchi funzioni attraverso il KNX.
  • Possibilità di comando manuale del sistema di attuatori KNX attivato e conseguentemente disattivazione del sistema automatico PIR.
  • Nel funzionamento indipendente dalla luminosità il blocco funzioni può determinare il periodo di tempo trascorso dopo l'ultimo movimento e inviarlo attraverso un oggetto di comunicazione al KNX. Questa funzione facilita, ad esempio, il controllo dei movimenti delle persone nei centri di assistenza o nelle residenze per anziani.
  • Funzionamento del riconoscimento di movimento impostabile nell'applicazione "Rilevatore" o "Rilevatore con luminosità di disattivazione".
  • L'apparecchio è utilizzabile come apparecchio singolo, principale o derivato nelle applicazioni "Rilevatore" o "Rilevatore con luminosità di disattivazione".
  • Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR.
  • Misurazione della temperatura ambiente integrata.
  • Allarme di smontaggio, quando l'accoppiatore bus viene disinserito viene attivato un telegramma da 1 bit o 1 byte.
  • Telecomando IR PIR KNX (accessorio) per l'impostazione delle funzioni del primo blocco funzioni (livello crepuscolare, sensibilità del riconoscimento del movimento, elaborazione del movimento e tempo di disinserimento ritardato). Attivazione e disattivazione della funzione di prova di funzionamento.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Altezza di montaggio fino a 2,20 m
Area di rilevamento verso la parte anterioremax 15 m
Portata da ogni latomax 10 m
Altezza di montaggio fino a 1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anterioremax 10 m
Portata da ogni latomax 9 m
Angolo di rilevamento180°
Sensore di luminosità
Campo di misurada 1 a 1000 lx circa
Grado di protezione
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Temperatura ambienteda -25 °C a +55 °C
Sensore di temperatura
Campo di misurada -20 °C a +55 °C
Precisione±1 K

Avvisi

  • Il rilevatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.
  • Anche per altezza di montaggio 1,10 m (campo di rilevamento ridotto).
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 265.75 KB

Download
Rilevatore di movimento Komfort 1,10 m / 2,20 m
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS4.2

Cod. art. 2050 .. 2051 ..

ZIP, 963.83 KB

Download
Rilevatore di movimento Komfort, Standard 2,20 m
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2041 .. 2051 ..

PDF, 3.2 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale