0

Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Komfort für KNX System 70

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
2051 70
193,81
4010337115649
1/5
06
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
2051 72
200,70
4010337115656
1/5
06
Anthrazit (lackiert)
2051 73
200,70
4010337115625
1/5
06
Schwarz matt (lackiert)
2051 74
200,70
4010337115663
1/5
06
Grau matt (lackiert)
2051 76
200,70
4010337115632
1/5
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337115649
Art.-Nr. 2051 70VE 1/5
193,81 EURPS 06
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337115656
Art.-Nr. 2051 72VE 1/5
200,70 EURPS 06
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337115625
Art.-Nr. 2051 73VE 1/5
200,70 EURPS 06
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337115663
Art.-Nr. 2051 74VE 1/5
200,70 EURPS 06
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337115632
Art.-Nr. 2051 76VE 1/5
200,70 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Montage auf Busankoppler 3.
  • Konfigurierbar zur Bewegungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melder).
  • Auswertung der Helligkeit bei aktiver Bewegungserfassung im Wächterbetrieb. Ausschalten der Beleuchtung bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle.
  • Projektierbare Anzahl von Bewegungsimpulsen innerhalb einer Überwachungszeit im Meldebetrieb.
  • Bewegungserfassung erfolgt digital über 2 PIR-Sektoren.
  • Empfindlichkeit der Bewegungserfassung getrennt für die PIR-Sektoren in Stufen parametrierbar.
  • Integrierter Helligkeitssensor zur Ermittlung der Umgebungshelligkeit.
  • Anpassung der Empfindlichkeit über einen Einsteller am Gerät oder mit IR-Fernbedienung PIR KNX (Zubehör).
  • Auswertung der gemessenen Helligkeit durch bis zu drei voneinander unabhängige Helligkeitsgrenzwerte.
  • Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest).
  • Bis zu 5 Funktionsblöcke die beliebig auf die Anwendung "Wächter", "Wächter mit Abschalthelligkeit" oder "Melder" konfigurierbar sind.
  • Je Funktionsblock stehen zwei Ausgangskommunikationsobjekte zur Verfügung, über die die Schalt- und Steuerbefehle auf den KNX Bus ausgesendet werden.
  • Konfigurierbare Funktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Dimmwertgeber, Szenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Betriebsmodusumschaltung, Schalten mit Zwangsstellung.
  • Funktionsblockumschaltung zum busgesteuerten Umschalten zwischen zwei Funktionsblockgruppen.
  • Umschaltung der Betriebsart (OFF / AUTO / ON) des ersten Funktionsblocks im laufenden Betrieb durch Vor-Ort-Bedienung oder über Kommunikationsobjekt durch Vor-Ort-Bedienung an weiteren Bewegungsmeldern für KNX über Tastsensor für KNX oder Visualisierung.
  • Bedarfsorientiertes Sperren einzelner Funktionsblöcke über den KNX.
  • Manuelle Bedienung der angesteuerten KNX Aktorik und folglich eine Deaktivierung der PIR-Automatik möglich.
  • Der Funktionsblock kann im helligkeitsunabhängigen Betrieb die Zeitspanne nach einer letzten Bewegung ermitteln und über ein Kommunikationsobjekt auf den KNX Bus aussenden. Diese Funktion erlaubt bspw. eine einfache Überwachung von Personenbewegungen im Betreuten Wohnen oder in einer Seniorenresidenz.
  • Funktionsweise der Bewegungserkennung einstellbar bei der Anwendung "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit".
  • Das Gerät ist in den Anwendungen "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit" als Einzelgerät, als Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar.
  • Gehtestfunktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR-Erfassungsbereichs.
  • Integrierte Raumtemperaturmessung.
  • Demontagealarm, beim Abziehen vom Busankoppler wird ein 1-Bit oder 1-Byte Telegramm ausgelöst.
  • IR-Fernbedienung PIR KNX (Zubehör) zur Einstellung von Funktionen des ersten Funktionsblocks (Dämmerungsstufe, Empfindlichkeit der Bewegungserfassung, Bewegungsauswertung und Nachlaufzeit). Ein- und Ausschalten der Gehtestfunktion.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Montagehöhe bis 2,20 m
Erfassungsbereich nach vornemax. 15 m
Reichweite zu jeder Seitemax. 10 m
Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vornemax. 10 m
Reichweite zu jeder Seitemax. 9 m
Erfassungswinkel180°
Helligkeitssensor
Messbereichca. 1 bis 1000 lx
Schutzart
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Umgebungstemperatur-25 °C bis +55 °C
Temperatursensor
Messbereich-20 °C bis +55 °C
Genauigkeit±1 K

Hinweise

  • Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.
  • Auch für Montagehöhe 1,10 m geeignet (reduzierter Erfassungsbereich).
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Bewegungsmelder Komfort 1,10 m / 2,20 m

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2050 .. 2051 ..

PDF, 10.49 MB

Download
Bewegungsmelder Komfort 1,10 m / 2,20 m

ab ETS4.2

Art.-Nr. 2050 .. 2051 ..

ZIP, 963.83 KB

Download
Bewegungsmelder Komfort, Standard 2,20 m

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2041 .. 2051 ..

PDF, 3.2 MB

Download
KNX Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Komfort

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2051 005 2051 01 2051 015 2051 03 2051 26 2051 27 2051 28 2051 65 2051 66 2051 67 2051 70 2051 72 2051 73 2051 74 2051 76 2051 112 2051 600

PDF, 164.84 KB

Download
Motion detector top unit 2.20 m Komfort for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2051 005 2051 01 2051 015 2051 03 2051 26 2051 27 2051 28 2051 65 2051 66 2051 67 2051 70 2051 72 2051 73 2051 74 2051 76 2051 112 2051 600

PDF, 265.75 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank