0

Bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m Komfort for KNX System 70

Nyhet

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
2051 70
4010337115649
1/5
renhvit silkematt (lakkert)
2051 72
4010337115656
1/5
antrasitt (lakkert)
2051 73
4010337115625
1/5
svart matt (lakkert)
2051 74
4010337115663
1/5
grå matt (lakkert)
2051 76
4010337115632
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.

renhvit glans
EAN 4010337115649
Art.nr. 2051 70VE 1/5
PS
renhvit silkematt (lakkert)
EAN 4010337115656
Art.nr. 2051 72VE 1/5
PS
antrasitt (lakkert)
EAN 4010337115625
Art.nr. 2051 73VE 1/5
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337115663
Art.nr. 2051 74VE 1/5
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337115632
Art.nr. 2051 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet. Kan leveres fra 09/2026.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Montering på busskopling 3.
  • Konfigurerbar for bevegelsesregistrering (anvendelse "Vekter") eller romovervåkning (anvendelse "Melder").
  • Analyse av lysstyrke ved aktiv bevegelsesregistrering i vekterdrift. Avslåing av belysningen ved overskridelse av lysstyrkenivået.
  • Prosjekterbart antall bevegelsesimpulser innenfor en overvåkningstid i melderdrift.
  • Bevegelsesregistrering skjer digitalt via 2 PIR-sektorer.
  • Følsomheten til bevegelsesregistreringen for hver av PIR-sektorene kan parametreres trinnvis.
  • Integrert lysstyrkesensor for registrering av omgivelseslysstyrken.
  • Tilpasning av følsomheten via en innstiller på apparatet eller med IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør).
  • Analyse av målt lysstyrke med opptil tre lysstyrkegrenseverdier som er uavhengig av hverandre.
  • Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
  • Opptil 5 funksjonsområder som kan konfigureres vilkårlig til anvendelsen "Vekter", "Vekter med utkoblingslysstyrke" eller "Melder".
  • For hvert funksjonsområdet står to utgangs-kommunikasjonsobjekter til disposisjon, hvor koplings- og styringskommandoer sendes ut til KNX.
  • Konfigurerbare funksjoner: kobling, trappeoppgangfunksjon, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, driftsmodus omkobling, kobling med tvangsstilling.
  • Funksjonsblokkomkobling for busskontrollert omkobling mellom to funksjonsblokkgrupper.
  • Omkobling av driftsmodus (OFF / AUTO / ON) på første funksjonsblokk under drift med lokal betjening eller via kommunikasjonsobjekt med lokal betjening på flere bevegelsesdetektorer for KNX via tastsensor for KNX eller visualisering.
  • Behovsorientert sperring av enkelte funksjonsområder via KNX.
  • Manuell betjening av kontrollerte KNX aktuatorer og dermed deaktivering av PIR-automatikk mulig.
  • Funksjonsområdet kan i lysstyrkeuavhengig drift registrere tidsrommet etter en siste bevegelse og sende ut til KNX via et kommunikasjonsobjekt. Denne funksjonen tillater for eksempel en enkel overvåkning av personbevegelser i sykehjem.
  • Funksjonsmåten til bevegelsesregistreringen kan innstilles på anvendelsen "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke".
  • Apparatet kan i anvendelsene "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke" brukes som enkeltapparat, som hoved- eller underenhet.
  • Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde.
  • Integrert romtemperaturmåling.
  • Demonteringsalarm, ved uttrekking av busskopling utløses et 1-bits eller 1-bytes telegram.
  • IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør) for innstilling av funksjoner i første funksjonsområde (skumringstrinn, bevegelsesregistreringens følsomhet, bevegelsesanalyse og etterløpstid). Inn- og utkobling av gåtest-funksjon.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Monteringshøyde opptil 2,20 m
Registreringsområde forovermaks. 15 m
Rekkevidde på hver sidemaks. 10 m
Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forovermaks. 10 m
Rekkevidde på hver sidemaks. 9 m
Registreringsvinkel180°
Lysstyrkesensor
Måleområdeca. 1 til 1000 lx
Beskyttelsesgrad
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Omgivelsestemperatur-25 °C til +55 °C
Temperatursensor
Måleområde-20 °C til +55 °C
Nøyaktighet±1 K

Merknader

  • Bevegelsesmelderen er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.
  • Også egnet for monteringshøyde 1,10 m (redusert registreringsområde).
Datablad


Programvare


Bevegelsesdetektor Komfort 1,10 m / 2,20 m
Produktdatabase

fra ETS4.2

Art.nr. 2050 .. 2051 ..

ZIP, 963.83 KB

Nedlasting
Bevegelsesdetektor Komfort, Standard 2,20 m
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 2041 .. 2051 ..

PDF, 3.2 MB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 265.75 KB

Nedlasting
Motion detector Comfort 1.10 m / 2.20 m
Teknisk dokumentasjon

Technical documentation.

Art.nr. 2050 .. 2051 ..

PDF, 11.65 MB

Nedlasting
Motion detector Comfort. Standard 2.20 m
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 2041 .. 2051 ..

PDF, 3.2 MB

Nedlasting
Motion detector Komfort 1.10 m / 2.20 m
Produktdatabase

from ETS4.2

Art.nr. 2050 .. 2051 ..

ZIP, 963.83 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 265.75 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase