0

Intercomunicador exterior de vídeo en superficie 3 elementos

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco
1270 66
4010337270669
1
antracita
1270 67
4010337270676
1
color aluminio
1270 65
4010337270652
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco
EAN 4010337270669
Ref. 1270 66Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337270676
Ref. 1270 67Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337270652
Ref. 1270 65Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Intercomunicador exterior para montaje en superficie completamente premontado para el montaje en superficie en vertical. Esto permite un montaje rápido y limpio.
  • Con el diseño de la gama de interruptores Gira TX_44.
  • Caja de montaje en superficie resistente a la torsión gracias a su perfil de aluminio.
  • Marco de cubierta de termoplástico a prueba de rotura con elevada estabilidad frente a rayos UV y superficie con un mantenimiento sencillo resistente a los arañazos.
  • Protección antirrobo por medio de tornillos de hueco hexalobular interno.
  • Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos a protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
  • Sencillo procedimiento de puesta en funcionamiento que permite que lo haga una sola persona.
  • Altavoz apto para intemperie.
  • Micrófono electret de alta calidad.
  • Función de manos libres (intercomunicación hablada con supresión de eco y ruidos de fondo).
  • Señal de confirmación acústica en caso de accionamiento de teclas de llamada.
  • Volumen de voz ajustable.
  • Iluminación de las teclas de llamada en blanco con tecnología LED. Con la tecnología de LEDs, que ahorran corriente y no necesitan mantenimiento, se consigue una iluminación de las teclas de llamada uniforme y fácilmente visible.
  • Cubierta para teclas de llamada a prueba de salpicaduras de plástico resistente a los golpes.
  • Módulo para nombres del pulsador de llamada intercambiable sin herramientas ni desmontaje del marco.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.deo con el software de rotulación Gira.
  • Conmutación automática para día o noche: La cámara pasa de modo diurno (en color) a modo nocturno (en blanco y negro) y viceversa a partir de una luminosidad ambiente definida. Gracias a su alta fotosensibilidad en el modo nocturno, se obtiene una buena visualización, aún cuando las condiciones de iluminación sean malas.
  • Los diodos luminosos consiguen una iluminación uniforme de los rostros a distancia corta en el modo nocturno.
  • La cámara se puede girar manualmente 20° en horizontal y en vertical. En combinación con el objetivo gran angular se obtiene un amplio ángulo de visión.
  • Compensación de contraluz automática.
  • Equilibrio de blancos automático.
  • Control automático de ganancia (AGC).
  • Calefacción de la cámara integrada con registro de la temperatura.
  • Cubierta a prueba de salpicaduras.
  • Cubierta de la cámara de plástico resistente a los golpes. En caso de daños provocados, p. ej., por vandalismo, muy fácil de sustituir.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)
Conexiones
Bus de 2 hilos2 bornes de tornillo
Alimentación adicional2 bornes de tornillo
Tipo de protecciónIP44
Temperatura ambientede -25 °C a +70 °C
Elemento de captación de imágenesSensor CCD de 0,85 cm (1/3")
Objetivo gran angular150°
Alcance de detección visible100°
Área de detección (con una inclinación de 20°)140°
Sistema de colorPAL
Píxeles500 (H) x 582 (V)
Resolución horizontal380 líneas de TV
Valor límite de conmutación de modo color a modo blanco y negro1 lx
Fotosensibilidad en modo blanco y negro0,1 lx
Tiempo de cierre del obturador electrónicohasta 1/100000 s
Filtro de infrarrojosintegrado
Altura de montaje recomendada de la cámara1,50 m
Dimensiones
sin cámaraAn 110 × Al 253 × P 19 mm
con cámaraAn 110 × Al 253 × P 40 mm
Módulos para nombresAn 62 × Al 18 mm

Notas

  • Las teclas de llamada que no se utilicen, pueden cubrirse con la cubierta para teclas de llamada para pulsador de llamada de 3 elementos.

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.

Más

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.

Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Estación intercomunicadora exterior en superficie con cámara a color

Instrucciones de manejo.

Ref. 1269 .. 1270 ..

PDF, 115.73 KB

Descarga
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Descarga
Surface-mounted door station video, 3 gang

PSTI Statement of Compliance

Ref. 1270 65 1270 66 1270 67

PDF, 280.37 KB

Descarga
Surface-mounted door station video, 3 gang

EC Declaration of conformity

Ref. 1270 65 1270 66 1270 67

PDF, 423.1 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios