0

Wideobramofon natynkowy 3x

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel
1270 66
4010337270669
1
10
antracytowy
1270 67
4010337270676
1
10
kolor aluminium
1270 65
4010337270652
1
10

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czysta biel
EAN 4010337270669
Nr artykułu 1270 66Op. 1
SC 10
antracytowy
EAN 4010337270676
Nr artykułu 1270 67Op. 1
SC 10
kolor aluminium
EAN 4010337270652
Nr artykułu 1270 65Op. 1
SC 10

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Kompletnie wstępnie zmontowany bramofon natynkowy do pionowego montażu natynkowego. Dzięki temu możliwy szybki i czysty montaż.
  • Wzornictwo programu stylistycznego Gira TX_44.
  • Aluminiowy profil zapewnia odporność obudowy natynkowej na odkształcenie.
  • Materiał ramki to odporny na zniszczenie termoplast stabilny wobec UV, o powierzchni trudnej do zadrapania i łatwej w pielęgnacji.
  • Zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą śrub z gniazdem sześciokarbowym.
  • Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
  • Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
  • Głośnik odporny na warunki pogodowe.
  • Wysokiej jakości mikrofon elektretowy.
  • Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
  • Dźwięk potwierdzenia przy naciśnięciu przycisku przywołania.
  • Regulowana głośność mowy.
  • Białe oświetlenie przycisku przywołania z technologią LED. Dzięki niewymagającej konserwacji i energooszczędnej technologii LED osiąga się równomierne, dobrze widoczne podświetlenie przycisków przywoławczych.
  • Bryzgoszczelna osłona przycisku przywoławczego z udaroodpornego tworzywa sztucznego.
  • Szyldzik z nazwiskiem na przycisku przywoławczym można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki.
  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.delub za pomocą programu do opisywania Gira.
  • Automatyczne przełączanie dzień lub noc: W zależności od zdefiniowanego natężenia oświetlenia otoczenia kamera przełącza tryb pracy dziennej (obraz kolorowy) na tryb pracy nocnej (obraz czarno-biały) i odwrotnie. Dzięki dużej światłoczułości w trybie pracy nocnej osiągana jest dobra jakość obrazów również przy słabym oświetleniu.
  • W trybie nocnym LED zapewniają równomierne oświetlenie pola widzenia w obszarze bliskim.
  • Kamera z regulacją ręczną w poziomie i w pionie o 20°. W kombinacji z obiektywem szerokokątnym osiąga się bardzo duży kąt widzenia.
  • Automatyczna kompensacja przeciwoświetlenia.
  • Automatyczny balans bieli.
  • Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC).
  • Zintegrowane ogrzewanie kamery z rejestracją temperatury.
  • Bryzgoszczelna osłona.
  • Osłona kamery z niełamliwego tworzywa sztucznego, łatwa wymiana w przypadku uszkodzenia, np. wskutek wandalizmu.

Dane techniczne

ZasilanieDC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)
Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa2 x zacisk śrubowy
Zasilanie dodatkowe2 x zacisk śrubowy
Stopień ochronyIP44
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +70 °C
Element do wytwarzania obrazuCzujnik CCD 0,85 cm (1/3)
Obiektyw szerokokątny150°
Widoczny obszar rejestracji100°
Rejestrowany obszar (przy obrocie o 20°)140°
System kolorówPAL
Elementy obrazu500 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma380 linii TV
Próg przełączania z trybu kolorowego na tryb czarno-biały1 lx
Światłoczułość w trybie czarno-białym0,1 lx
Czas zamykania przysłony elektronicznejdo 1/100 000 s
Filtr IRzintegrowany
Zalecana wysokość montażu kamery1,50 m
Wymiary
bez kameryszer. 110 × wys. 253 × gł. 19 mm
z kamerąszer. 110 × wys. 253 × gł. 40 mm
Szyldziki z nazwiskamiszer. 62 × wys. 18 mm

Wskazówki

  • Niepotrzebne przyciski przywoławcze można zakryć za pomocą osłony przycisku przywoławczego 3x.

Dalsze linki

Opisz swoje produkty Gira online
Wystarczą tylko cztery kroki, aby zaprojektować tu opis swojego produktu Gira i przesłać go do nas wraz z zamówieniem. Najpierw wybierz produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. Funkcja podglądu pozwala skontrolować projekt i obejrzeć go w formie pliku PDF. Na koniec można wygodnie zamówić zaprojektowany opis przez internet.

Więcej

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych


Oprogramowanie


Natynkowa drzwiowa stacja domofonowa z kolorową kamerą
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 1269 .. 1270 ..

PDF, 170.02 KB

Do pobrania
PSTI Statement of Compliance
Deklaracja zgodności PSTI

PDF, 280.37 KB

Do pobrania
System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki i podstawy systemów

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych