Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko-och bakgrundsljud).
Kvitteringston vid aktivering av anropsknappen.
Röstvolym kan ställas in.
Vit anropsknappbelysning med LED-teknologi. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen.
Stänkvattentätt knappskydd av slagtålig plast.
Anropsknappens namnskylt kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras.
Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.comeller Gira textprogram.
Automatisk dag- och nattomkoppling: När luxvärdet uppnår ett fördefinierat värde slår kameran om från dagdrift (färg) till nattdrift (svart-vitt) och tvärt om. På grund av den höga ljuskänsligheten vid nattdrift blir bildåtergivningen mycket bra även vid dåliga ljusförhållanden.
Lysdioder ger en jämn belysning av synfältet och närområdet under nattdrift.
Kameran kan vridas horisontellt och vertikalt 20° för hand. I kombination med kamerans vidvinkelobjektiv ger detta kameran ett mycket stort inspelningsfält.
Automatisk motljuskompensation.
Automatisk vitbalansering.
Automatisk förstärkningsreglering (AGC).
Integrerad kamerauppvärmning med temperaturmätning.
Stänkvattentät täckplatta.
Kameratäckplatta av slagtålig plast som är lätt att byta vid skador, t.ex. vid skadegörelse.
Tekniska data
Spänningsförsörjning
DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)
Anslutningar
Buss med två ledare
2 x skruvklämmor
Extraförsörjning
2 x skruvklämmor
Kapslingsklass
IP44
Omgivningstemperatur
-25 °C till +70 °C
Kameraelement
CCD-sensor 0,85 cm (1/3″)
Vidvinkelobjektiv
150°
Synligt övervakningsområde
100°
Övervakat område (med 20° vridning)
140°
Färgsystem
PAL
Bildpunkter
500 (H) x 582 (V)
Horisontell upplösning
380 TV-linjer
Omkopplingsgräns från färg till svart-vitt
1 lx
Ljuskänslighet i svart-vitt
0,1 lx
Slutartid elektronisk bländare
upp till 1/100 000 s
IR-filter
Integrerad
Rekommenderad monteringshöjd för kamera
1,50 m
Mått
Utan kamera
B 110 x H 253 x D 19 mm
Med kamera
B 110 x H 253 x D 40 mm
Namnskyltar
B 62 x H 18 mm
Anmärkning
Anropsknappar som inte används kan täckas över med knappskyddet till 3knapps anropsknappar.
Fler länkar
Textning av dina Gira-produkter online I fyra enkla steg kan du utforma en text för din Gira-produkt och skicka beställningen med ditt utkast till oss. Börja med att välja ut din produkt. Ange sedan önskad text och bestäm hur den ska se ut. Du kan kontrollera din design i förhandsgranskningen och se den i form av ett PDF-dokument. Beställ därefter texten som du har utformat via vår bekväma online-service. Mer
Gira dörrkommunikation konfigurator Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper. Mer