0

Cámara a color para intercomunicador exterior TX_44

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco
1265 66
4010337265665
1
antracita (pintado)
1265 67
4010337265672
1
color aluminio (pintado)
1265 65
4010337265658
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco
EAN 4010337265665
Ref. 1265 66Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita (pintado)
EAN 4010337265672
Ref. 1265 67Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337265658
Ref. 1265 65Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Montaje en una caja de mecanismo empotrable convencional.
  • Compatible con los marcos cobertores de la gama de interruptores Gira TX_44.
  • Estructura modular, consiguiendo así un fácil montaje y posibilidades de ampliación.
  • Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos a protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
  • Ampliación de los intercomunicadores exteriores con una cámara a color con conmutación automática para día o noche.
  • Los diodos luminosos consiguen una iluminación uniforme de los rostros a distancia corta en el modo nocturno.
  • La cámara se puede girar manualmente 20° en horizontal y en vertical. En combinación con el objetivo gran angular se obtiene un amplio ángulo de visión del área de entrada de la puerta.
  • Compensación de contraluz automática.
  • Equilibrio de blancos automático.
  • Control automático de ganancia (AGC).
  • Calefacción de la cámara integrada dependiente de la temperatura.
  • Cubierta a prueba de salpicaduras.
  • Cubierta de la cámara de plástico resistente a los golpes. En caso de daños provocados, p. ej., por vandalismo, muy fácil de sustituir.

Datos técnicos

Conexión del cable de conexión2 x regleta de enchufes
Tipo de protecciónIP44
Alimentación eléctrica
hasta 2 cámarasa través del cable de conexión
a partir de una 3.ª cámaraMediante la alimentación de tensión para intercomunicación
Conexiones
Cable de conexión2 x regleta de enchufes
Vídeo1 x regleta de enchufes
Elemento de captación de imágenesSensor CCD de 0,85 cm (1/3")
Ángulo de apertura del objetivo gran angular150°
Alcance de detección visible de la cámara100°
Área de detección (con una inclinación de 20°)140°
Sistema de colorPAL
Píxeles500 (H) x 582 (V)
Resolución horizontal380 líneas de TV
Valor límite de conmutación de modo color a modo blanco y negro1 lx
Fotosensibilidad en modo blanco y negro0,1 lx
Tiempo de cierre del obturador electrónicohasta 1/100000 s
Filtro de infrarrojosintegrado
Altura de montaje recomendada de la cámara1,50 m
Profundidad de instalación39 mm
Temperatura ambientede -20 °C a +50 °C

Notas

  • No sitúe la cámara a color directamente bajo una luz.
  • Compatible con la columna de alimentación Gira.
  • Nocompatible con la columna de alimentación Gira con luz.

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.

Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 126567

RFA, 752 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 126567

IFC, 56.99 KB

Descarga
Cámara a color

Instrucciones de manejo.

Ref. 1265 ..

PDF, 122.12 KB

Descarga
Colour camera for door station

PSTI Statement of Compliance

Ref. 1265 65 1265 66 1265 67

PDF, 280.28 KB

Descarga
Colour camera for door station

EC Declaration of conformity

Ref. 1265 65 1265 66 1265 67

PDF, 153.61 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios