0

Färgkamera för portregister TX_44

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit
1265 66
5806010
4010337265665
1
antracit (lackerad)
1265 67
5806011
4010337265672
1
alufärg (lackerad)
1265 65
5806009
4010337265658
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit
EAN 4010337265665
Art.nr 1265 66VE 1
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337265672
Art.nr 1265 67VE 1
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337265658
Art.nr 1265 65VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Montering i vanliga, infällda apparatdosor.
  • Passar till täckram ur strömbrytarserien Gira TX_44.
  • Består av moduler som gör den enkel att installera och bygga ut.
  • Signalöverföring och och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling.
  • Utvidgning av portregister med en färgkamera med automatisk dag- och nattomkoppling.
  • Lysdioder ger en jämn belysning av synfältet och närområdet under nattdrift.
  • Kameran kan vridas horisontellt och vertikalt 20° för hand. I kombination med kamerans vidvinkelobjektiv ger detta kameran ett mycket stort inspelningsfält i området framför porten.
  • Automatisk motljuskompensation.
  • Automatisk vitbalansering.
  • Automatisk förstärkningsreglering (AGC).
  • Integrerad temperaturstyrd kamerauppvärmning.
  • Stänkvattentät täckplatta.
  • Kameratäckplatta av slagtålig plast som är lätt att byta vid skador, t.ex. vid skadegörelse.

Tekniska data

Anslutning anslutningskabel2 x kontaktlist
KapslingsklassIP44
Spänningsförsörjning
upp till 2 kamerorvia anslutningskabel
fr.o.m. den tredje kameranvia spänningsförsörjningen för porttelefon
Anslutningar
Anslutningskabel2 x kontaktlist
Video1 x kontaktlist
KameraelementCCD-sensor 0,85 cm (1/3″)
Öppningsvinkel vidvinkelobjektiv150°
Kamerans synliga övervakningsområde100°
Övervakat område (med 20° vridning)140°
FärgsystemPAL
Bildpunkter500 (H) x 582 (V)
Horisontell upplösning380 TV-linjer
Omkopplingsgräns från färg till svart-vitt1 lx
Ljuskänslighet i svart-vitt0,1 lx
Slutartid elektronisk bländareupp till 1/100 000 s
IR-filterIntegrerad
Rekommenderad monteringshöjd för kamera1,50 m
Inbyggnadsdjup39 mm
Omgivningstemperatur-20 °C till +50 °C

Anmärkning

  • Färgkameran får inte monteras direkt under en lampa.
  • Lämplig för montering i Gira energipelare.
  • Intelämplig för montering i belyst Gira energipelare.

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.

Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 126567

RFA, 752 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 126567

IFC, 56.99 KB

Ladda ner
färgkamera

bruksanvisning.

Art.nr 1265 ..

PDF, 119.53 KB

Ladda ner
Colour camera for door station

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 1265 65 1265 66 1265 67

PDF, 280.28 KB

Ladda ner
Colour camera for door station

EC Declaration of conformity

Art.nr 1265 65 1265 66 1265 67

PDF, 153.61 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen