Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con campo de rotulación, tapa abatible con cierre de bayoneta IP66 gris
0440 31
4010337440314
-
-
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Ya no disponible. No disponible desde 03/2024.Artículo sucesor:
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Ya no disponible. No disponible desde 03/2024.Artículo sucesor:
Características Características Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato. Datos técnicos Material conductor (solo aplicable a 4440 31) rígido y flexible Sección de conexión Para conductores de 1,5 mm² a 2,5 mm²
Notas No apropiada para limpiadores de alta presión. Volumen de entrega Se adjunta placa de rotulación en blanco. Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios