Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con campo de rotulación, tapa abatible con cierre de bayoneta IP66 gris
4440 31
4010337094234
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato. Datos técnicos Material conductor (solo aplicable a 4440 31) rígido y flexible Sección de conexión Para conductores de 1,5 mm² a 2,5 mm²
Notas No apropiada para limpiadores de alta presión. Volumen de entrega Se adjunta placa de rotulación en blanco.
Descargas SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with hinged cover EC Declaration of conformity
Ref. 4440 30
4440 31
4440 35
4440 307
4440 309
4450 35
4450 357
4450 359
4560 30
4567 30
4567 35
4569 30
4780 30
4781 30
4789 30
PDF, 223.1 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios