Jordat uttag 16 A 250 V~ med textfält, lock med bajonettlåsning IP66
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
Tekniska data
| Ledarmaterial |
| (Gäller bara för 4440 31) | Styva och flexibla |
| Anslutningsarea |
| för ledare från | 1,5 mm² till 2,5 mm² |
Anmärkning
Passar inte till högtryckstvätt.
Leveransen innehåller
Tomma textskyltar medföljer.
SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with hinged cover
EC Declaration of conformity
Art.nr 4440 30
4440 31
4440 35
4440 307
4440 309
4450 35
4450 357
4450 359
4560 30
4567 30
4567 35
4569 30
4780 30
4781 30
4789 30
PDF, 223.1 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen