0

Relé de separación de 2 elementos

Ya no está disponible

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Montaje en superficie
0387 00
4010337387008
-
-

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 05/2026.


Artículo sucesor:

Montaje en superficie
EAN 4010337387008
Ref. 0387 00Unidad de embalaje -
Sistema de precios -

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 05/2026.


Artículo sucesor:

Características

  • Activación simultánea de varios accionamientos de persiana.
  • Cada dos accionamientos se desacoplan eléctricamente con un relé de separación.
  • Mediante dos entradas de dispositivos auxiliares para el control individual de las persianas y de una entrada central para la función central, p. ej., de un reloj temporizador o para la conversión de controles centrales en caso de división entre varios interruptores con relé diferencial.

Datos técnicos

Tensión nominalCA 230 V, 50 Hz
Corriente de conmutación4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ED
Conexiones
Alimentación2 bornes de tornillo
Central2 bornes de tornillo
Accionamiento 1, 22 bornes atornillados respectivamente
Mecanismo auxiliar 1, 21 borne atornillado respectivamente
Temperatura ambientede -25 °C a +70 °C
Profundidad de instalación39 mm

Volumen de entrega

  • El relé de separación para montaje en superficie se suministra en una caja de derivación protegida del agua para que se pueda montar en la caja de las persianas.
Hoja de datos

Texto descriptivo

2-gang cut-off relay with auxiliary input and separate mains feed

Operating instructions.

Ref. 0387 00

PDF, 162.85 KB

Descarga
Cut-off relay, 2-gang

EC Declaration of conformity

Ref. 0387 00

PDF, 165.66 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios