Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 05/2026.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 05/2026.
Comando contemporaneo di più azionamenti veneziana.
Ogni relè disgiuntore disaccoppia elettricamente due azionamenti.
Con due ingressi per apparecchi derivati per il comando singolo delle veneziane e un ingresso centrale per la funzione centrale, ad es. di un timer o per implementare comandi centralizzati nella suddivisione su più salvavita.
Dati tecnici
Tensione nominale
230 V AC, 50 Hz
Corrente di commutazione
4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100% ED
Collegamenti
Alimentazione
2 morsetti a vite
Centrale
2 morsetti a vite
Azionamento 1, 2
Ognuno 2 morsetti a vite
Apparecchio derivato 1, 2
Ognuno 1 morsetto a vite
Temperatura ambiente
da -25 °C a +70 °C
Profondità di montaggio
39 mm
Contenuto della dotazione
Il relè disgiuntore sopra intonaco viene fornito in una scatola di derivazione con protezione dall’acqua per essere incorporato nella cassetta della veneziana/tapparella.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.