Separationsrelä 2kanals norm
Utanpåliggande
0387 00
4010337387008
-
-
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 05/2026.
Ersättningsartikel:
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 05/2026.
Ersättningsartikel:
Tekniska data
| Märkspänning | AC 230 V, 50 Hz |
| Brytström | |
| Anslutningar |
| Försörjning | |
| |
| Omgivningstemperatur | -25 °C till +70 °C |
| Inbyggnadsdjup | |
2-gang cut-off relay with auxiliary input and separate mains feed
Operating instructions.
Art.nr 0387 00
PDF, 162.85 KB
Cut-off relay, 2-gang
EC Declaration of conformity
Art.nr 0387 00
PDF, 165.66 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen