Nicht mehr verfügbar

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 05/2026.
Nachfolgeartikel:
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 05/2026.
Nachfolgeartikel:
| Nennspannung | AC 230 V, 50 Hz |
| Schaltstrom | 4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ED |
| Anschlüsse | |
| Versorgung | 2 x Schraubklemme |
| Zentral | 2 x Schraubklemme |
| Antrieb 1, 2 | je 2 Schraubklemmen |
| Nebenstelle 1, 2 | je 1 Schraubklemme |
| Umgebungstemperatur | -25 °C bis +70 °C |
| Einbautiefe | 39 mm |