0

Mecanismo caja de conexión de antena (UD2410ST)

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
0041 00
4010337041009
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337041009
Ref. 0041 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Caja de paso de 2 elementos en tecnología enchufable.
  • Conector IEC para FM (radio) y DVB-T/T2.
  • Conector hembra IEC para DVB-S/S2 (SAT).
  • Paso de CC desde la conexión de satélite hacia la entrada y circulación bidireccional entre la entrada y la salida con puenteo de la tensión continua.
  • El conductor interno se conecta fácilmente presionando, sin necesidad de tornillos. El conductor interno se puede soltar varias veces.
  • Cumple la clase de apantallamiento A.

Datos técnicos

Banda de frecuencia de TV
Rango de frecuenciaDe 5 a 862 MHz
Desacoplamiento> 25 dB
Atenuación de paso3,5 dB
Amortiguación: Conector R/TV8,5 dB
Banda de frecuencia de SAT
Rango de frecuenciaDe 950 a 2400 MHz
Desacoplamiento> 20 dB
Atenuación de paso5 dB
Amortiguación: Conector SAT10 dB
Profundidad de instalación27 mm

Notas

  • Para la terminación anecoica de un cable principal, que se inserta en la última caja de conexión de antena.
  • Apropiado para la recepción terrestre, instalaciones de comunicación de banda ancha y sistemas de recepción directa vía satélite.
  • Solo para la sujeción por tornillos.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 004100

RFA, 436 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 004100

IFC, 14.7 KB

Descarga
Antenna socket insert (UD2410ST)

EC Declaration of conformity

Ref. 0040 00 0041 00

PDF, 215.86 KB

Descarga
Einsatz Antennensteckdose (UD2410ST)

Gebauchsanleitung.

Ref. 0041 00

PDF, 1.71 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios