Einsatz Antennensteckdose (UD2410ST)
0041 00
35,52
4010337041009
1/5
01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale 2-fache Durchgangsdose in Stecktechnik. IEC-Stecker für UKW (Radio) und DVB-T/T2. IEC-Buchse für DVB-S/S2 (SAT). DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang und bidirektionale Zirkulation zwischen Eingang und Ausgang mit Überbrückung der Gleichspannung. Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar. Erfüllt Schirmungsklasse A. Technische Daten TV Frequenzband Frequenzbereich 5 bis 862 MHz Entkopplung > 25 dB Durchgangsdämpfung 3,5 dB Dämpfung: R/TV-Stecker 8,5 dB SAT-Frequenzband Frequenzbereich 950 bis 2400 MHz Entkopplung > 20 dB Durchgangsdämpfung 5 dB Dämpfung: SAT-Stecker 10 dB Einbautiefe 27 mm
Hinweise Zum reflexionsfreien Abschluss einer Stammleitung, einzusetzen in die letzte Antennensteckdose. Geeignet für terrestrischen Empfang, BK- und Satellitenempfangsanlagen. Nur für Schraubbefestigung.
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 004100
RFA, 548 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 004100
IFC, 14.66 KB
Einsatz Antennensteckdose (UD2410ST) EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 0040 00
0041 00
PDF, 215.86 KB
Einsatz Antennensteckdose (UD2410ST) Gebauchsanleitung.
Art.-Nr. 0041 00
PDF, 1.71 MB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank