0

Innsats antennestikkontakt (UD2410ST)

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
0041 00
4010337041009
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337041009
Art.nr. 0041 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • 2-veis gjennomgående kontakt i innpluggingsteknologi.
  • IEC-plugg for ultrakortbølger (radio) og DVB-T/T2.
  • IEC-hylse for DVB-S/S2 (SAT).
  • DC-gjennomgang fra SAT-tilkoblingen til inngangen og toveis sirkulasjon mellom inngang og utgang med likespenningsbrodannelse.
  • Senterlederen kobles enkelt til ved å trykke, uten behov for skruer. Senterleder kan dermed løses flere ganger.
  • Oppfyller skjermingsklasse A.

Tekniske spesifikasjoner

TV-frekvensbånd
Frekvensområde5 til 862 MHz
Dekobling> 25 dB
Gjennomgangsdemping3,5 dB
Demping: R/TV-plugg8,5 dB
SAT-frekvensbånd
Frekvensområde950 til 2400 MHz
Dekobling> 20 dB
Gjennomgangsdemping5 dB
Demping: SAT-plugg10 dB
Monteringsdybde27 mm

Merknader

  • For refleksjonsfri avslutning av en stamledning, settes i den siste antennestikkontakten.
  • Egnet for bakke, kabel- og sattellittmottaksanlegg.
  • Kun for skruefeste.
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 004100

RFA, 436 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 004100

IFC, 14.7 KB

Nedlasting
Antenna socket insert (UD2410ST)

EC Declaration of conformity

Art.nr. 0040 00 0041 00

PDF, 215.86 KB

Nedlasting
Einsatz Antennensteckdose (UD2410ST)

Gebauchsanleitung.

Art.nr. 0041 00

PDF, 1.71 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase