Der eNet Funk Schalt- bzw. Tast- oder Jalousieaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zum Schalten von Beleuchtungen oder zur Steuerung elektrisch betriebener Behänge.
Es werden jeweils zwei Ausgänge in der gleichen Betriebsart (Schalten, Tasten, Jalousie oder Rolllade) betrieben.
Schalten von Beleuchtung oder einphasigen Lüftermotoren.
Steuern elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen.
Betriebsarten: Schaltaktor, Tastaktor pro Ausgang oder Jalousieaktor, Rollladenaktor für paarweise Ausgänge einstellbar.
Statusrückmeldung an eNet Funksender.
Szenenbetrieb.
Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt solange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden).
Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf.
Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar.
Schwellwertszenen für Sonnenschutz, Dämmerung und Windalarm.
Behangfahrzeit speicherbar.
Lamellenumsteuerzeit speicherbar.
Mit eNet Server einstellbar:
Blinkfunktion.
Nachlaufzeit.
Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
Abschaltvorwarnung.
Minimale Schaltwiederholzeit.
Dauer-Ein, Dauer-Aus.
Umsteuerzeit bei Richtungswechsel.
Laufrichtung invertierbar (z. B. für Dachfenster).
Position bei Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm.
Technische Daten
Nennspannung
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by
max. 0,5 W
Umgebungstemperatur
-5 °C bis +45 °C
Schaltvermögen AC 230 V
16 A / AC1
Anschlussleistung
Glühlampen
2300 W
HV-Halogen
2000 W
gewickelter Trafo
1000 VA
Tronic-Trafo
1500 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert
920 VA
LED-Lampen
typ. 500 W
Kompaktleuchtstofflampe
typ. 500 W
Motoren
1000 W
Kapazitive Last
690 VA (560 µF)
Anschlussquerschnitt
max. 4 mm²
Länge der Datenleitung
max. 3 m
Hinweise
Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt.
Abmessungen
Teilungseinheiten (TE)
4
Weitere Links
Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik Mehr
In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.