0

eNet Funk Universalsender 2fach Mini

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5453 00
81,48
4010337774310
1/5
42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337774310
Art.-Nr. 5453 00VE 1/5
81,48 EURPS 42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbefehle an entsprechende eNet Funkempfänger.
  • Der eNet Funk Universalsender ermöglicht die Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an geeignete eNet Funkempfänger.
  • Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.
  • Erkennen von Spannungspegeln und -wechseln am Eingang.
  • Anschluss einer externen Status-LED.
  • Anzeige Übertragungsstatus.
  • Betriebsarten: 1fach Schalten/Dimmen/Jalousie, 1fach Automatikfunktion, 2fach Schalten/Dimmen/Tastbetrieb, 2fach Automatikfunktion.

Mit eNet Server einstellbar:

  • Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0.
  • 2fach Jalousie.
  • Bediensperren.
  • Verbindungen einrichten freigegeben bzw. gesperrt.
  • Status für Zwangsführung.
  • Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar.
  • Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen, Zeitschaltuhren.
  • Repeaterfunktion.
  • Update der Gerätesoftware.
  • Lokalisierung des Geräts.

Technische Daten

Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz868,3 MHz
Reichweite (Freifeld)ca. 100 m
NennspannungAC 110 V bis 230 V, 50/60 Hz
Stand-by0,5 W
Eingänge
Leitungslängemax. 100 m
Eingangsstrom2 mA
Signaldauermin. 200 ms
Ausgang Status-LED
NennspannungAC 110 V bis 230 V
Ausgangsstrom40 mA
AbmessungenØ 53,0 H 23,0 mm

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Datenblatt


Ausschreibungstexte


eNet Funk Universalsender 2fach Mini
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5453 00

PDF, 1.87 MB

Download
eNet SMART HOME Sprachsteuerung
Fibeln / Systemgrundlagen

QUICK START GUIDE

PDF, 2.97 MB

Download
Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

PDF, 6.14 MB

Download
Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

PDF, 5.66 MB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.67 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank