0

System 3000 LED-Drehdimmeinsatz Basic RC

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2457 00
47,50
4010337131458
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337131458
Art.-Nr. 2457 00VE 1/5
47,50 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Gerät arbeitet nach dem Phasenabschnittprinzip.
  • Einschalten durch lampenschonenden Softstart.
  • Druck-/Wechselschalter zur Einbindung in Wechsel- und Kreuzschaltungen.
  • Einstellbare Minimal-Helligkeit.
  • Einstellbare Maximal-Helligkeit.
  • Elektronischer Kurz- und Überlastschutz.
  • Elektronischer Übertemperaturschutz.
  • Kein Neutralleiter erforderlich.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-bykeine
Anschlussleistung bei 35 °C
HV-LED-Lampen (Phasenabschnitt)typ. 3 bis 200 W
Glühlampen3 bis 200 W
HV-Halogen3 bis 200 W
elektronischer Trafo mit NV-LED (Phasenabschnitt)typ. 3 bis 200 W
Leitungslänge
Lastmax. 100 m
Einbautiefe24 mm
Montagein Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur0 °C bis +35 °C

Hinweise

  • Befestigungskrallen können optional nachgerüstet werden (siehe Zubehör).
Datenblatt

Ausschreibungstexte

LED-Drehdimmeinsatz Basic RC

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2457 00

PDF, 385.41 KB

Download
System 3000 LED-Drehdimmeinsatz Basic RC

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2457 00

PDF, 163.72 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank