0

System 3000 Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
5377 02
190,36
4010337052227
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß
EAN 4010337052227
Art.-Nr. 5377 02VE 1
190,36 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
  • Bedienung mit Nebenstelleneinsatz 2-Draht, 3-Draht oder mechanischem Taster.
  • Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs.
  • Deckenmontage auf System 3000 Unterputz-Einsatz.

Mit System 3000 Schalteinsatz

  • Kurzzeitbetrieb.

Mit System 3000 Dimmeinsatz

  • Konstantlichtregelung.
  • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
  • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz und der Gira System 3000 App dauerhaft gespeichert werden.
  • Grundlichtfunktion.
  • Nachtlichtfunktion.

Funktionen mit Gira System 3000 App

  • Einstellen des Gerätes als Präsenzmelder oder Bewegungsmelder.
  • Einstellen der Helligkeitsschwelle.
  • Einstellen der Empfindlichkeit der drei PIR-Sensoren.
  • Einstellen der Nachlaufzeit.
  • Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden.
  • Anwesenheitssimulation.
  • Tagbetrieb.
  • Gehtest.
  • Abschaltvorwarnung.
  • Zeitschaltfunktion.
  • Automatischer Meldebetrieb (Blinkend).
  • Manueller Meldebetrieb (Blinkend).

Technische Daten

Erfassungswinkel360°
Montagehöhe
minimal2,20 m
maximal f. Bewegungsmelder6,00 m
maximal f. Präsenzmelder3,50 m
Erfassungsbereich bei Montagehöhe 2,20 m
PräsenzmelderØ max. 3,50 m
Erfassungsbereich bei Montagehöhe 3 m
BewegungsmelderØ max. 20 m
PräsenzmelderØ max. 8 m
Empfindlichkeit0, 25, 50, 75, 100 %
Helligkeitsschwelle
Bewegungsmelderca. 5 bis 500 lx (und Tagbetrieb)
Präsenzmelderca. 5 bis 1000 lx (und Tagbetrieb)
Kurzzeitbetrieb
Impulsdauerca. 0,5 s
Impulspauseca. 3 s
Sendereichweitetyp. 10 m
Sendeleistungmax. 2,5 mW, Klasse 2
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
AbmessungenØ 103 H 66
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 537702

RFA, 576 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 537702

IFC, 172.79 KB

Download
Gira Bluetooth App

Gebrauchsanleitung.

PDF, 1.44 MB

Download
Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5377 02

PDF, 234.81 KB

Download
System 3000 Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5377 02

PDF, 229.09 KB

Download
System 3000 presence and motion detector 360° top unit BT

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5377 02

PDF, 281.17 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank