0

Schaltaktor IP

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
5566 000
190,00
4010337112839
1
30

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337112839
Art.-Nr. 5566 000VE 1
190,00 EURPS 30

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Für Türkommunikation IP geeignet.
  • Schaltaktor zum Schalten von Licht, Ansteuern eines Türöffners an Nebentüren oder anderen Funktionen über IP / Netzwerk.
  • Ansteuerung eines potenzialfreien Schaltkontakts 230 V / 6 A über IP / Netzwerk.
  • Der Schaltaktor ist ansteuerbar über Bedienflächen am Display der Wandbediengeräte und Gira TKS mobil App.
  • Der Schaltaktor lässt sich in vier verschiedenen Betriebsarten betreiben:
    Timer (Licht) / Türöffner / Schalter / Impuls zur Ansteuerung vorhandener Treppenhausautomaten.
  • Binäreingang zum Schalten von Funktionen über einen angeschlossenen mechanischen Taster.
  • Schaltzeit abhängig von der eingestellten Funktion stufenlos einstellbar von 1 s bis 10 min.

Technische Daten

Zusatzspannungsversorgung21 V bis 31 V DC z.B. Gira Spannungsversorgung (Best.-Nr. 1296 00 oder 2570 00).
NetzwerkanschlussRJ45
Relaiskontakt6 A bei AC 230 V 2 A bei DC 30 V potentialfrei
Schaltleistung
Glühlampe230 V AC / 6 A
LED230 V AC / 100 W
BinäreingangNC/NO auswählbar
Umgebungstemperatur-5 °C bis +55 °C
Abmessungen2 TE

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)2
Datenblatt

Ausschreibungstexte

IP switching actuator

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5566 000

PDF, 258.03 KB

Download
Schaltaktor IP

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5566 000

PDF, 155.89 KB

Download
Schaltaktor IP

Lizenzbedingungen

Art.-Nr. 5566 000

ZIP, 198.81 KB

Download
TKS Schaltaktor IP

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5566 000

PDF, 64.2 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank