0

Hotel-Card-Schalter 10 A 250 V~ Schließer 1-polig mit N-Klemme

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
3140 70
85,18
4010337115397
1
01
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
3140 72
92,34
4010337115403
1
11
Anthrazit (lackiert)
3140 73
92,34
4010337115373
1
11
Schwarz matt (lackiert)
3140 74
92,34
4010337115410
1
11
Grau matt (lackiert)
3140 76
92,34
4010337115380
1
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337115397
Art.-Nr. 3140 70VE 1
85,18 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337115403
Art.-Nr. 3140 72VE 1
92,34 EURPS 11
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337115373
Art.-Nr. 3140 73VE 1
92,34 EURPS 11
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337115410
Art.-Nr. 3140 74VE 1
92,34 EURPS 11
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337115380
Art.-Nr. 3140 76VE 1
92,34 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Technische Daten

Einbautiefe32 mm
Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis2,5 mm²
Nennleistung
LEDi/ CFLi100 W

Hinweise

  • Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank