Interruptor de tarjeta de hotel de 10 A 250 V~ Contacto normalmente abierto, 1 polo, con borne N blanco brillante
3140 70
4010337115397
1
blanco mate (lacado)
3140 72
4010337115403
1
antracita (pintado)
3140 73
4010337115373
1
negro mate (pintado)
3140 74
4010337115410
1
gris mate (pintado)
3140 76
4010337115380
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad. Disponible a partir de 09/2026.
Añadir
Añadir
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad. Disponible a partir de 09/2026.
Datos técnicos Profundidad de instalación 32 mm Sección de conexión para conductores rígidos y flexibles de hasta 2,5 mm² Potencia nominal LEDi/ CFLi 100 W
Notas Otros versiones previa petición. Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios