0

Lecteur de carte d’hôtel 10 A 250 V~ Contact NO unipolaire avec borne N

Nouveau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
3140 70
85,18
4010337115397
1
01
blanc satiné (laqué)
3140 72
92,34
4010337115403
1
11
anthracite (laqué)
3140 73
92,34
4010337115373
1
11
noir mat (laqué)
3140 74
92,34
4010337115410
1
11
gris mat (laqué)
3140 76
92,34
4010337115380
1
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.

blanc brillant
EAN 4010337115397
Réf. 3140 70UC 1
85,18 EURSP 01
blanc satiné (laqué)
EAN 4010337115403
Réf. 3140 72UC 1
92,34 EURSP 11
anthracite (laqué)
EAN 4010337115373
Réf. 3140 73UC 1
92,34 EURSP 11
noir mat (laqué)
EAN 4010337115410
Réf. 3140 74UC 1
92,34 EURSP 11
gris mat (laqué)
EAN 4010337115380
Réf. 3140 76UC 1
92,34 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage32 mm
section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à2,5mm²
Puissance nominale
LEDi/ CFLi100 W

Indications

  • Autres types sur demande.
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias