Hotel-Card-schakelaar 10 A 250 V~ Maakcontact 1-polig met N-klem
zuiver wit glanzend
3140 70
85,18
4010337115397
1
01
zuiver wit mat (gelakt)
3140 72
92,34
4010337115403
1
11
antraciet (gelakt)
3140 73
92,34
4010337115373
1
11
zwart mat (gelakt)
3140 74
92,34
4010337115410
1
11
grijs mat (gelakt)
3140 76
92,34
4010337115380
1
11
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.
Technische gegevens
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Aansluitingdoorsnede |
| voor massieve en soepele geleiders tot | 2,5 mm² |
| Nominaal vermogen |
| LEDi/ CFLi | 100 W |
Let op
Andere uitvoeringen op aanvraag.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase