0

IR-Gateway HLK für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2029 00
289,00
4010337132714
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337132714
Art.-Nr. 2029 00VE 1
289,00 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • KNX Gateway zur Integration von Klimageräten in ein KNX System.
  • Konfiguration über ETS.
  • KNX Data Secure zertifiziert.
  • Raumtemperaturmessung: Messung der Raumtemperatur durch interne Fühler.
  • Raumluftfeuchtigkeitsmessung: Messung der Raumluftfeuchtigkeit durch internen Fühler.
  • Szenenfunktion: Speicherung von bis zu 10 Szenen.
  • 2 Binäreingänge, z. B. zum Anschluss von Fensterkontakten.
  • Spannungsversorgung über KNX Bus, daher keine zusätzliche Stromversorgung notwendig.
  • LED-Anzeige für Programmierstatus.
  • 1 x USB-Buchse Typ C.
  • Kompatibel mit allen gängigen Klima-Split Produkten diverser Hersteller.
  • Bidirektionale IR Schnittstelle.
  • Updatefähige IR-Code Datenbank.

Technische Daten

KNX BetriebsspannungDC 29 V
Stromaufnahme KNX17 mA
Anschluss KNXAnschluss- und Abzweigklemme
Umgebungstemperatur0 °C bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit5 bis 95 % (keine Betauung)
MontageartWandmontage

Hinweise

  • Installation nur in Innenräumen. Direkte Sonneneinstrahlung, Kontakt mit Wasser, hohe Luftfeuchtigkeit und Staub vermeiden.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

IR gateway HVAC for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2029 00

PDF, 232.13 KB

Download
IR-Gateway HLK für KNX

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2029 00

PDF, 200.66 KB

Download
IR-Gateway HLK für KNX

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2029 00

PDF, 1.61 MB

Download
IR-Gateway HLK für KNX

ab ETS5.7.7

Art.-Nr. 2029 00

ZIP, 340.25 KB

Download
IR-Gateway HLK für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2029 00

PDF, 166.7 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank