DALI Drehdimmeinsatz Unterputz mit integriertem Netzteil
2027 00
177,78
4010337129608
1
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle. Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209. Drehbedienstelle (Input device) für übergeordnete DALI-2 Steuerungen. Produkteigenschaften ohne Programmierung DALI Drehdimmeinsatz Unterputz mit integriertem Netzteil für bis zu 26 DALI Teilnehmer. Parallelschalten von bis zu 4 DALI Drehdimmeinsätze Unterputz mit integriertem Netzteil, mit der Möglichkeit bis zu 104 DALI Teilnehmer zu versorgen. LED zur Gerätelokalisierung. DALI Netzteil kurzschlussfest. Speichern der Grundhelligkeit und einer Einschalthelligkeit. Speichern von Farbtemperatur-Grenzwerten. Produkteigenschaften durch Programmierung über DALI-2 Steuerbefehle Geeignet als Drehbedienstelle (Input device) zur Anbindung an zentrale DALI-2 Steuerungen. Unterstützt vier DALI-2 Instanzen zur Anpassung an zentrale Steuerung. Kann zur Steuerung einer DALI-2 Gruppe genutzt werden. Zyklisches Senden der Steuerbefehle an DALI Betriebsgeräte aktivierbar. Die Gerätefunktion ist konfigurationsabhängig Technische Daten Nennspannung AC 230 V, 50/60 Hz Leistungsaufnahme max. 2 W Nennspannung DALI DC 16 V (typ.) Garantierter Busstrom 52 mA Zulässiger Busstrom max. 250 mA Kurzschlussstrom max. 61 mA Anzahl DALI Teilnehmer max. 26 Anzahl parallelschaltbarer DALI Drehdimmeinsätze Unterputz mit integriertem Netzteil max. 4 Farbtemperatureinstellung 2000 bis 10000 K Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C
Downloads DALI Drehdimmeinsatz Unterputz, DALI Drehdimmeinsatz Unterputz mit integriertem Netzteil EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 2026 00
2027 00
PDF, 215.74 KB
DALI Drehdimmeinsatz Unterputz, DALI Drehdimmeinsatz Unterputz mit integriertem Netzteil Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 2026 00
2027 00
PDF, 1.92 MB
DALI flush-mounted rotary dimming insert, DALI flush-mounted rotary dimming insert with integrated power supply unit PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 2026 00
2027 00
PDF, 280.08 KB
Gira DALI Drehdimmeinsatz. Produktinformation
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank