Raumklimasensor HLK Standard für KNX System 55 Cremeweiß glänzend
2006 01
149,00
4010337130598
1/5
06
Reinweiß glänzend
2006 03
149,00
4010337130604
1/5
06
Reinweiß seidenmatt
2006 27
149,00
4010337130611
1/5
06
Anthrazit
2006 28
151,98
4010337130628
1/5
06
Farbe Alu
2006 26
154,96
4010337130635
1/5
06
Schwarz matt
2006 005
154,96
4010337130642
1/5
06
Grau matt
2006 015
154,96
4010337130680
1/5
06
Edelstahl (lackiert)
2006 600
162,41
4010337130697
1/5
06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit.
Bediengerät für Fancoil-Systeme oder Split-Unit-Klimageräte. - Raumtemperaturmessungen durch internen Fühler, internen und externen Fühler. - Intuitive Bedienung über Touch-Bedienflächen. - Flexible Konfiguration der Temperatur- und Betriebsmodusanzeige.
Merkmale Raumklimasensor HLK mit integriertem Busankoppler. Segmentbasiertes Display: Anzeige des Betriebsmodus (Komfort, Absenktemperatur, Nachtabsenkung, Eco), Fensterstatus,Bediensperre, Lüfterstufe, Heiz-/Kühlbetrieb. Displayhelligkeit konfigurierbar inkl. Tag-/Nachtbetrieb. Integrierter Temperaturfühler. Bedienfunktionen Bediensperre wahlweise manuell, automatisch nach Zeit oder über Objekt. Heartbeat-Funktion: Überprüfung, ob die Applikation fehlerfrei. Fancoil-Steuerung mit integriertem Regler Anzeige/Anpassung von Soll-/Ist-Temperatur, Betriebsmodus, Heiz-/Kühlstatus. Lüftergeschwindigkeit regelbar (Ein, Aus, Auto, Stufenbetrieb). Rückmeldung Lüfterstufe und Betriebsart. Objekte für manuelle Steuerung. Split-Unit-Steuerung Soll-Temperatur einstellen. Betriebsmodi: Automatik, Heizen, Kühlen, Lüften, Eco, Boost. Lüftergeschwindigkeit einstellen, Abschalten möglich. Technische Daten KNX Medium TP256 Stromaufnahme KNX 8 bis 14 mA Anschluss KNX Anschluss- und Abzweigklemme Schutzklasse III Einbautiefe 19 mm Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (keine Betauung)
Hinweise KNX Data Secure kompatibel. Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 5 ab Version 5.7.7 oder ETS 6 ab Version 6.3 (Empfehlung). Lieferumfang KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten. Raumklimasensor HLK Standard Technische Dokumentation.
Art.-Nr. 2006 ..
PDF, 4.63 MB
Raumklimasensor HLK Standard / Komfort Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 2006 ..
2007 ..
PDF, 406.66 KB
Raumklimasensor Standard / Komfort, Raumklimasensor HLK Standard / Komfort ab Version 5.7.7 und 6.3.0
Art.-Nr. 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank