Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| Leistungsaufnahme | 230 V, 50 VA |
| Sicherung | |
| 230 V | T4AH |
| Anzahl | |
| Heizzonen | 6 |
| Raumtemperaturregler | max. 6 |
| Stellantriebe | max. 15 |
| Einschaltstrom | |
| pro Stellantrieb | max. 500 mA |
| Nennlast | |
| alle Antriebe | max. 24 W |
| Schaltleistung | |
| Pumpensteuerung | 2 A / 200 VA induktiv |
| Anschlüsse | |
| Pumpensteuerung | 1 |
| Heizen/Kühlen-Umschaltung | 1 |
| externer Timer | 1 |
| Raumtemperaturregler | 6 |
| Spannungsversorgung 230 V | 1 |
| Wirksinn | NC |
| Wirkungsweise | Typ 1 / Typ 1.C |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 80% nicht kondensierend |
| Umgebungstemperatur | 0 bis +50 °C |
| Klemmbarer Leiterquerschnitt | 0,2 bis 1,5 mm² |
| Abmessungen | |
| B x H x T | 326,5 x 90 x 50 mm |