0

Namensschild bzw. Türschild 1fach

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
1071 00
18,56
4010337071006
1
01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß
EAN 4010337071006
Art.-Nr. 1071 00VE 1
18,56 EURPS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Namensschild bzw. Türschild für Zimmer.
  • Bestehend aus einer Montageplatte und einer transparenten, steckbaren Abdeckung.
  • Problemloses Auswechseln des Schriftträgers.

Befestigungsmöglichkeit

  • Anschrauben:
    Die Grundplatte des Namensschilds bzw. Türschilds wird mit den mitgelieferten Schrauben/Dübeln an der Wand befestigt.

Technische Daten

Abmessungen
B x H51 x 51 mm

Hinweise

  • Zur Montage auf Glasflächen separat erhältliche Montageplatte benutzen, die einen optisch sauberen Abschluss auf der Rückseite der Oberfläche ermöglicht.
  • Für Abdeckrahmen aus den Schalterprogrammen des System 55 geeignet.
  • Die Beschriftungsbögen können auf allen gängigen Druckern ausgegeben werden.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank