0

Namnskylt eller dörrskylt 1-knapp

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit
1071 00
1851924
4010337071006
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit
EAN 4010337071006
Art.nr 1071 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Namnskylt eller dörrskylt för rum.
  • Består av en montageplatta och en transparent, instickbar täckplatta.
  • Enkelt byte av texthållaren.

Monteringsmöjlighet

  • Skruva fast:Namn- eller dörrskyltens centrumplatta skruvas fast i väggen med de medföljande skruvarna/pluggarna.

Tekniska data

Mått
B x H51 x 51 mm

Anmärkning

  • Använd en separat? monteringsplatta för montering på glasytor, som möjliggör en optiskt ren? på baksidan av ytan.
  • Lämpar sig för täckramar i strömställarserierna för Gira System 55.
  • Textarken kan matas ut på alla gängse skrivare.
Datablad

Anbudsunderlag

Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen