Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco puro
EAN 4010337071006
Cod. art. 1071 00Conf. 1
18,56 EURPS 01
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Formata da una piastra di montaggio e da una copertura trasparente inseribile.
Sostituzione senza problemi del portatarghetta.
Possibilità di fissaggio
Avvitamento: la piastra base della targhetta del nome o della targhetta porta viene fissata alla parete con le viti/i tasselli in dotazione.
Dati tecnici
Dimensioni
L x H
51 x 51 mm
Avvisi
Per il montaggio su superfici in vetro, utilizzare la placca di montaggio disponibile separatamente che consente di chiudere in modo estetico il retro della superficie.
Adatto per le placce del programma di interruttori System 55.
I fogli per targhette possono essere stampati su tutte le normali stampanti.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.