SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) für Unterputz-Gerätedose 1fach Cremeweiß glänzend
2731 01
22,32
4010337881100
1/10
01
Reinweiß glänzend
2731 03
22,32
4010337881117
1/10
01
Reinweiß seidenmatt
2731 27
22,32
4010337881124
1/10
01
Anthrazit
2731 28
25,02
4010337000778
1/10
11
Farbe Alu (lackiert)
2731 26
29,17
4010337000761
1/10
11
Schwarz matt (lackiert)
2731 005
29,17
4010337037538
1/10
11
Grau matt (lackiert)
2731 015
29,17
4010337085256
1/10
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Technische Daten Einbautiefe 25 mm Anschlussquerschnitt für Leiter von 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur erhöhter Berührungsschutz 0 °C bis +45 °C Aufbauhöhe 17,5 mm
Hinweise Passend in jede handelsübliche Gerätedose. Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank