Dobbel SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus) for innfelt apparatboks enkel
kremhvit glans
2731 01
4010337881100
-
-
renhvit glans
2731 03
1522564
4010337881117
-
-
renhvit silkematt
2731 27
1522567
4010337881124
-
-
antrasitt
2731 28
1522568
4010337000778
-
-
aluminiumsfarget
2731 26
1522566
4010337000761
-
-
svart matt
2731 005
1522902
4010337037538
-
-
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 06/2024.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 06/2024.
Tekniske spesifikasjoner
| Monteringsdybde | 25 mm |
| Tilkoblingstverrsnitt |
| For ledninger fra | 1,5 mm² til 2,5 mm² |
| Omgivelsestemperatur |
| økt berrøingsbeskyttelse | 0 °C til +45 °C |
| Byggehøyde | 17,5 mm |
Merknader
Passer i alle standard 60 mm koblingsbokser. Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase