0

FI-Schutzschalter 30 mA

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2664 01
167,90
4010337011897
1
03
Reinweiß glänzend
2664 03
167,90
4010337011903
1
03
Reinweiß seidenmatt
2664 27
167,90
4010337011910
1
03
Anthrazit
2664 28
168,58
4010337011927
1
03
Farbe Alu
2664 26
170,28
4010337011934
1
03
Schwarz matt
2664 005
170,28
4010337037064
1
03
Grau matt
2664 015
170,28
4010337085232
1
03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337011897
Art.-Nr. 2664 01VE 1
167,90 EURPS 03
Reinweiß glänzend
EAN 4010337011903
Art.-Nr. 2664 03VE 1
167,90 EURPS 03
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337011910
Art.-Nr. 2664 27VE 1
167,90 EURPS 03
Anthrazit
EAN 4010337011927
Art.-Nr. 2664 28VE 1
168,58 EURPS 03
Farbe Alu
EAN 4010337011934
Art.-Nr. 2664 26VE 1
170,28 EURPS 03
Schwarz matt
EAN 4010337037064
Art.-Nr. 2664 005VE 1
170,28 EURPS 03
Grau matt
EAN 4010337085232
Art.-Nr. 2664 015VE 1
170,28 EURPS 03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Beim FI-Schutzschalter handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664.
  • Funktionsprinzip entspricht dem eines Fehlerstrom-Schutzschalters.

Technische Daten

BemessungsspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Bemessungsstrom16 A
Bemessungsfehlerstrom30 mA
Einbautiefe32 mm
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur-25 °C bis +40 °C

Hinweise

  • Einsatzgebiete: Brüstungskanäle, vor Steckdosen oder in Gira Energiesäule.
  • Montage in eine tiefe Gerätedose.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


FI-Schutzsteckdose 30 mA, FI-Schutzschalter 30 mA
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2664 .. 2677 ..

PDF, 76.78 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank