0

Interruptor diferencial de 30 mA

Ya no está disponible

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
negro mate
2664 005
4010337037064
-
-
gris mate
2664 015
4010337085232
-
-

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 01/1900.

negro mate
EAN 4010337037064
Ref. 2664 005Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
gris mate
EAN 4010337085232
Ref. 2664 015Unidad de embalaje -
Sistema de precios -

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 01/1900.

Características

  • El interruptor diferencial es un dispositivo de protección instalado de forma fija que se dispara por corriente de fuga en función de la tensión según la norma VDE 0664.
  • El principio de funcionamiento se corresponde con el de un interruptor de corriente de fuga.

Datos técnicos

Tensión de cálculo230 V CA, 50/60 Hz
Intensidad de cálculo16 A
Corriente residual de cálculo30 mA
Profundidad de instalación32 mm
Sección de conexión
Para conductores de1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambientede -25 °C a +40 °C

Notas

  • Áreas de aplicación: Canaletas, delante de las bases de enchufe o en la columna de alimentación Gira.
  • Montaje en una caja de mecanismo profunda.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Base de enchufe con interruptor diferencial de 30 mA, Interruptor diferencial de 30 mA

Instrucciones de uso.

Ref. 2664 .. 2677 ..

PDF, 80.3 KB

Descarga
RCCB 30 mA

EC Declaration of conformity

Ref. 2664 005 2664 01 2664 015 2664 03 2664 26 2664 27 2664 28

PDF, 82.93 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios