0

Salvavita 30 mA

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2664 01
167,90
4010337011897
1
03
bianco puro brillante
2664 03
167,90
4010337011903
1
03
bianco puro satinato
2664 27
167,90
4010337011910
1
03
antracite
2664 28
168,58
4010337011927
1
03
color alluminio
2664 26
170,28
4010337011934
1
03
nero opaco
2664 005
170,28
4010337037064
1
03
grigio opaco
2664 015
170,28
4010337085232
1
03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337011897
Cod. art. 2664 01Conf. 1
167,90 EURPS 03
bianco puro brillante
EAN 4010337011903
Cod. art. 2664 03Conf. 1
167,90 EURPS 03
bianco puro satinato
EAN 4010337011910
Cod. art. 2664 27Conf. 1
167,90 EURPS 03
antracite
EAN 4010337011927
Cod. art. 2664 28Conf. 1
168,58 EURPS 03
color alluminio
EAN 4010337011934
Cod. art. 2664 26Conf. 1
170,28 EURPS 03
nero opaco
EAN 4010337037064
Cod. art. 2664 005Conf. 1
170,28 EURPS 03
grigio opaco
EAN 4010337085232
Cod. art. 2664 015Conf. 1
170,28 EURPS 03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Il salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664.
  • Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un salvavita.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominale16 A
Corrente di guasto nominale30 mA
Profondità di montaggio32 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambienteda -25 °C a +40 °C

Avvisi

  • Utilizzo: Canali portautenze, a monte di prese o nella colonna energetica Gira.
  • Montaggio in una scatola di installazione profonda.
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale