0

Disjoncteur différentiel 30 mA

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2664 01
167,90
4010337011897
1
03
blanc brillant
2664 03
167,90
4010337011903
1
03
blanc satiné
2664 27
167,90
4010337011910
1
03
anthracite
2664 28
168,58
4010337011927
1
03
teinte alu
2664 26
170,28
4010337011934
1
03
noir mat
2664 005
170,28
4010337037064
1
03
gris mat
2664 015
170,28
4010337085232
1
03

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337011897
Réf. 2664 01UC 1
167,90 EURSP 03
blanc brillant
EAN 4010337011903
Réf. 2664 03UC 1
167,90 EURSP 03
blanc satiné
EAN 4010337011910
Réf. 2664 27UC 1
167,90 EURSP 03
anthracite
EAN 4010337011927
Réf. 2664 28UC 1
168,58 EURSP 03
teinte alu
EAN 4010337011934
Réf. 2664 26UC 1
170,28 EURSP 03
noir mat
EAN 4010337037064
Réf. 2664 005UC 1
170,28 EURSP 03
gris mat
EAN 4010337085232
Réf. 2664 015UC 1
170,28 EURSP 03

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Le disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme la VDE 0664.
  • Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50/60 Hz
Courant nominal16 A
Courant de fuite nominal30 mA
Profondeur de montage32 mm
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante-25°C à +40°C

Indications

  • Domaines d'utilisation : Goulottes, en amont des prises ou dans la colonne d'énergie Gira.
  • Montage dans un boîtier pour appareil profond.
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Prise avec disjoncteur différentiel 30 mA, Disjoncteur différentiel 30 mA
Modes d’emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2664 .. 2677 ..

PDF, 80.13 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias