0

eNet Funk Bedienaufsatz Pfeilsymbole

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
5494 01
116,79
4010337104667
1/5
42
Reinweiß glänzend
5494 03
116,79
4010337104650
1/5
42
Reinweiß seidenmatt
5494 27
116,79
4010337104643
1/5
42
Anthrazit
5494 28
119,72
4010337104636
1/5
42
Farbe Alu
5494 26
123,25
4010337104629
1/5
42
Schwarz matt
5494 005
123,25
4010337104605
1/5
42
Grau matt
5494 015
123,25
4010337104599
1/5
42
Edelstahl
5494 600
130,86
4010337104612
1/5
42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337104667
Art.-Nr. 5494 01VE 1/5
116,79 EURPS 42
Reinweiß glänzend
EAN 4010337104650
Art.-Nr. 5494 03VE 1/5
116,79 EURPS 42
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337104643
Art.-Nr. 5494 27VE 1/5
116,79 EURPS 42
Anthrazit
EAN 4010337104636
Art.-Nr. 5494 28VE 1/5
119,72 EURPS 42
Farbe Alu
EAN 4010337104629
Art.-Nr. 5494 26VE 1/5
123,25 EURPS 42
Schwarz matt
EAN 4010337104605
Art.-Nr. 5494 005VE 1/5
123,25 EURPS 42
Grau matt
EAN 4010337104599
Art.-Nr. 5494 015VE 1/5
123,25 EURPS 42
Edelstahl
EAN 4010337104612
Art.-Nr. 5494 600VE 1/5
130,86 EURPS 42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000.
  • Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern.
  • Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen.
  • Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.
  • Statusrückmeldung an Funksender.
  • Statusanzeige mit LED.
  • Auswertung der Nebenstelleneingänge.

Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz:

  • Positionierung von Behängen über Szenenaufruf.
  • Position für Sonnenschutz und Dämmerung.
  • Fahrzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar.

Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz:

  • Szenenbetrieb möglich.
  • Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit Dimmeinsatz.

Funktionen in Kombination mit 3-Draht-Nebenstelle:

  • Spannungsversorgter eNet Sender.
  • Steuerung von Beleuchtung.
  • Steuerung von Beschattung.

Mit eNet Server ab Version 2.3 einstellbar (abhängig vom Einsatz):

  • Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM).
  • Nebenstellenauswertung deaktivieren.
  • Bediensperren.
  • Umsteuerzeit bei Jalousien, Rollläden und Markisen einstellbar.
  • Laufrichtung invertierbar.
  • Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm.
  • Maximalhelligkeit, Minimalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar.
  • Funktion der Status-LED einstellbar als Status-LED / Betätigungsanzeige.
  • Nachlaufzeit.
  • Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
  • Auf- bzw. Abdimmrampe.
  • Abschaltvorwarnung.
  • Dauer-Ein, Dauer-Aus.
  • Hotelfunktion.
  • Lichtregelung.
  • Repeaterfunktion.
  • Update der Gerätesoftware.

Technische Daten

Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz868,0 bis 868,6 MHz
Reichweite (Freifeld)ca. 100 m

Hinweise

  • Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und/oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.
  • Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA.

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Datenblatt


Ausschreibungstexte


eNet Funk Bedienaufsatz Pfeilsymbole
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Art.-Nr. 5494 ..

PDF, 77.12 KB

Download
Funk Bedienaufsatz Memory, Funk Bedienaufsatz
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 459.49 KB

Download
Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 281.04 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank