SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) Schraubklemmen Cremeweiß glänzend
4183 01
10,96
4010337093558
1/5
01
Reinweiß glänzend
4183 03
10,96
4010337093572
1/10/100
01
Reinweiß seidenmatt
4183 27
10,96
4010337093596
1/10
01
Anthrazit
4183 28
12,26
4010337093602
1/10
11
Farbe Alu
4183 26
16,97
4010337093589
1/5
11
Schwarz matt
4183 005
16,97
4010337093541
1/10
11
Grau matt
4183 015
16,97
4010337093565
1/5
11
Edelstahl
4183 600
23,93
4010337093619
1
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). Eingehauste Spreizkrallen. Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. Große, ergonomisch geformte Lösehebel. Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten Einbautiefe 32 mm Leitergut starr und flexibel Anschlussquerschnitt für Leiter von 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur erhöhter Berührungsschutz 0 °C bis +45 °C
Hinweise Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Abmessungen Breite 55,00 mm Höhe 55,00 mm
Cradle to Cradle Certified
SCHUKO®-Steckdose mit Schraubklemmen 16 A 250 V~ mit Shutter EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 4183 005
4183 01
4183 015
4183 03
4183 26
4183 27
4183 28
4183 70
4183 72
4183 73
4183 74
4183 76
4183 112
4183 600
4383 005
4383 01
4383 015
4383 03
4383 26
4383 27
4383 28
4383 600
4754 005
4754 01
4754 015
4754 03
4754 26
4754 27
4754 28
PDF, 166.8 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank